exo usb3

Allgemein

Modell: exo253CU3
Produktcode: F001760
Produktserie: EXO USB3
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 4,096 × 3,000 (12.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX253
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 14.13 × 10.35 mm (17.52 mm, Type 1.1)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer12packed

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 72 dB
SNR: 39.6 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 30 fps
Belichtungszeit: 28 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC
Stromverbrauch: External: 4.5 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 43 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: IR-Cut - 680nm
IP-Klasse: IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 138 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 192 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Schnittstellenanschluss: (Micro-B)
Vision-Standard: USB3 Vision

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo253CU3

Auflösung 4,096 × 3,000 (12.30 MP)
Bildrate 30 fps
Digitale Schnittstelle Usb3.0

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.