exo usb3

一般

モデル: exo253CU3
製品コード: F001760
製品シリーズ: EXO USB3
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 4,096 × 3,000 (12.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX253
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 14.13 × 10.35 mm (17.52 mm, 17.6mm (Type 1.1))
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12packed

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 72 dB
SNR: 39.6 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 30 fps
露光時間: 28 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 25VDC
消費電力: External: 4.5 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 43 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: IR-Cut - 680nm
IP等級: IP40
レンズマウント: C-Mount
重量: 138 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: usb3.0
インターフェースコネクタ: (Micro-B)

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo253CU3

解像度

4,096 × 3,000 (12.30 MP)

フレームレート

30 fps

デジタルインターフェース

Usb3.0

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.