Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-050
Alvium U Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 U-050
Produktserie: Alvium 1800 U
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono or Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 808 × 608 (0.50 MP)
Sensormodell: ON Semi PYTHON 480
Sensorarchitektur (Material): CMOS
Verschlusstyp(en): Global Shutter
Sensorgröße: 4.9 mm ø (Type 1/3.6)
Pixelgröße: 4.80 µm × 4.80 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV-Pixelformate: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB-Pixelformate: RGB8 (default), BGR8
Bayer-Pixelformate: BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 53 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 117 fps

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 4 programmable GPIOs
Stromversorgung: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Stromverbrauch: USB power: 1.5 W (typical) | Ext. power:1.7 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 38 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 60 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: usb3.0
Vision-Standard: USB3 Vision

Alvium 1800 U-050

Versatile USB camera with PYTHON 480 sensor

Auflösung

808 × 608 (0.50 MP)

Bildrate

117 fps

Digitale Schnittstelle

Usb3.0

Alvium 1800 U-050 innovative USB camera with ON Semi PYTHON 480 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.