製品 // エリアカメラ // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-050
Alvium U Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 U-050
製品シリーズ: Alvium 1800 U
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono or Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 808 × 608 (0.50 MP)
センサーモデル: ON Semi PYTHON 480
センサー構造(材料): CMOS
シャッタータイプ: Global Shutter
センサーサイズ: 4.9 mm ø (Type 1/3.6)
ピクセルサイズ: 4.80 µm × 4.80 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit
モノクロピクセルフォーマット: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUVピクセルフォーマット: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット: RGB8 (default), BGR8
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 53 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 117 fps

I/Oと電源

非絶縁線: 4 programmable GPIOs
電源: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
消費電力: USB power: 1.5 W (typical) | Ext. power:1.7 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 38 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 60 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: usb3.0
ビジョン規格: USB3 Vision

Alvium 1800 U-050

Versatile USB camera with PYTHON 480 sensor

解像度

808 × 608 (0.50 MP)

フレームレート

117 fps

デジタルインターフェース

Usb3.0

Alvium 1800 U-050 innovative USB camera with ON Semi PYTHON 480 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.