Allgemein
| Modell: | Alvium G5-052 |
| Produktserie: | Alvium G5 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 300 nm to 1100 nm |
| Auflösung: | 816 × 624 (0.50 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX426 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 7.3 × 5.6 mm (9.2 mm, Type 1/1.7) |
| Pixelgröße: | 9.00 µm × 9.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| YUV-Pixelformate: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB-Pixelformate: | BGR8, RGB8 (default) |
| Bayer-Pixelformate: | BayerRG12 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 73 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 688 fps |
| Belichtungszeit: | 24 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 1 output |
| Stromversorgung: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Stromverbrauch: | External power: 6.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 7.2 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 60 °C (housing temperature) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 60 × 29 × 29 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount |
| Gewicht: | 100 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 512 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-052
Versatile USB camera with IMX426 sensor
| Auflösung | 816 × 624 (0.50 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 688 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-052 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX426 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.