一般
| モデル: | Alvium G5-052 |
| 製品シリーズ: | Alvium G5 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 816 × 624 (0.50 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX426 |
| センサー構造(材料): | CMOS |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 9.33 mm ø (Type 1/1.7) |
| ピクセルサイズ: | 9.00 µm × 9.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit) |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB8 (default), BGR8 |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 73 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 688 fps |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光絶縁線: | 1 input, 1 output |
| 電源: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 消費電力: | External power: 6.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 7.2 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 60 °C (housing temperature) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 60 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 100 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 512 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-052
Versatile USB camera with IMX426 sensor
解像度
816 × 624 (0.50 MP)
フレームレート
688 fps
デジタルインターフェース
5GigE
Alvium G5-052 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX426 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.