Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-235
Alvium C Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1800 C-235
Produktserie: Alvium C
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Sensormodell: Sony IMX174
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 11.3 × 7.1 mm (13.4 mm, Type 1/1.2)
Pixelgröße: 5.86 µm × 5.86 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 155 fps
Belichtungszeit: 19 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Typical: 1.9 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 40 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-235

Embedded vision CSI-2 camera with IMX174 sensor

Auflösung 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Bildrate 155 fps
Digitale Schnittstelle MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-235 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX174 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.