製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumC // Alvium 1800 C-235
Alvium C Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 C-235
製品シリーズ: Alvium C
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono or Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
センサーモデル: Sony IMX174
シャッタータイプ: Global Shutter
センサーサイズ: 13.4 mm ø (Type 1/1.2)
ピクセルサイズ: 5.86 µm × 5.86 µm

ピクセルフォーマット

モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 155 fps
露光時間: 19 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Typical: 1.9 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 26 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 40 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-235

Embedded vision CSI-2 camera with IMX174 sensor

解像度

1,936 × 1,216 (2.40 MP)

フレームレート

155 fps

デジタルインターフェース

MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-235 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX174 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.