Unternehmen // Nachrichten
allPIXAevo family

Vorstellung der allPIXA evo 32k Zeilenkamera

10/22/2025 | Produktneuheiten

Chromasens freut sich, die allPIXA evo 32k vorstellen zu können, seine fortschrittlichste Monochrom-Zeilenkamera, die für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Präzision und Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese hochmoderne Kamera kombiniert einen hochmodernen CMOS-Sensor, integrierte Bildverarbeitung und eine CXP-12-Schnittstelle und gewährleistet so auch bei Spitzenleistung eine außergewöhnliche Bildqualität und Zuverlässigkeit. Die allPIXA evo 32k eignet sich ideal für Anwendungen wie die Inspektion von Halbleitern und Leiterplatten, die Analyse von Batterieelektroden sowie die Hochgeschwindigkeitsinspektion von Bahnen und Folien und zeichnet sich durch die Erkennung kleinster Fehler aus, ohne die Produktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.

Die allPIXA evo 32k zeichnet sich durch ihr innovatives Design aus, das zwei 16k/5-µm-Zeilen mit einem ½-Pixel-Offset umfasst, die in Echtzeit verarbeitet werden, um mit Standard-16k-Objektiven ein 32k-Bild zu liefern. Dank dieser technologischen Weiterentwicklung eignet sie sich perfekt für Anwendungen, die eine Subpixel-Fehlererkennung erfordern, wie z. B. Halbleiter-Inspektion, Leiterplatten-Inspektion, AOI und Qualitätskontrolle. Durch die Integration von High-End-CMOS-Sensoren, fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen und den neuesten Schnittstellentechnologien bietet die allPIXA evo 32k eine beispiellose Auflösung und Geschwindigkeit und setzt neue Maßstäbe in Sachen Präzision und Effizienz.

Bei dieser Markteinführung geht es nicht nur um die Einführung eines Modells mit höherer Auflösung. Es geht darum, die Fähigkeiten der allPIXA evo-Serie zu erweitern, um Ihre anspruchsvollsten Aufgaben der Inspektion zu unterstützen. 

👉 Was sie auszeichnet

  • 32.768 Pixel Auflösung mit Zeilenraten von bis zu 80 kHz
  • Zwei 16k/5 µm-Zeilen mit ½-Pixel-Versatz
  • Eingebettete Bildverarbeitung in Echtzeit für reduzierte Systemlast und optimierten Datenfluss
  • 4× CoaXPress-12-Schnittstelle für maximale Bandbreite und Zuverlässigkeit
  • Kompatibel mit Standard-16k-Objektiven – keine kostspielige Aufrüstung der Optik erforderlich 

Kamera-Übersicht:

  • CMOS-Mehrzeilensensor mit 32768 Pixeln
  • Sensor-Pixelgröße: 5 µm
  • Schnittstellen: 4x CoaXPress CXP-12 (HD-BNC)
  • Unterstützt PoCXP (Power over CoaXPress)
  • Hohe Geschwindigkeit: bis zu 73 kHz in Mono
  • Ausgabe von 32768 Pixeln Mono
  • Optischer Anschluss: M95