3D套装
eVision 3D 库组合包
- eVision 3D 库经济实惠的组合包
描述
3D 组合包是 eVision 旗下 3D 库的经济型套装,为高级 3D 视觉应用提供强大工具。该综合套装包含 Easy3D、Easy3DLaserLine、Easy3DObject 和 Easy3DMatch 四大模块,全面满足 3D 成像与分析的多元需求。
该套件特别适用于需要进行稳健精准的3D零件检测、缺陷识别及部件对齐的行业与机器视觉应用场景。
主要优势
3D查看器
使用Easy3D的3D查看器类创建交互式3D显示。该3D查看器可显示点云和3D对象,采用OpenGL接口,并需要兼容的显示设备。
与3D传感器的兼容性
Easy3D库能够导入来自自动化技术、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、英特尔RealSense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、深圳森视(SSZN)、Zivid等第三方3D传感器的数据。 该库高效管理点云和Z地图数据,支持执行三维处理与分析操作。
其他福利
新许可系统
Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。
Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。
Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面。
适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库
- Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
- 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本