产品 // 线扫相机 // allPIXA evo // allPIXA evo CXP
allPIXA evo front

allPIXA evo CXP

高分辨率线扫相机

allPIXA evo CXP线扫相机通过融合高端CMOS传感器、嵌入式图像处理算法及最新机器视觉接口技术,实现了卓越的分辨率与速度。该相机完美适用于半导体检测、PCB检测、AOI检测及质量控制等领域,在这些对亚像素级缺陷检测要求严苛的应用场景中表现尤为出色。

allPIXA evo back

卓越画质,极速体验

受益于高速传感器、高分辨率和超高速接口

  • 配备标准CoaXPress 2.0接口的8k、10k、15k、16k及32k线扫相机
  • CMOS多线传感器,像素高达32768
  • 配备4路CoaXPress 2.0接口实现高速图像采集
  • 完全符合GenICam和千兆网 Vision标准

为您的愿景而生

allPIXA evo CXP 是您的理想相机,如果:

  • 您需要一款能通过高分辨率RGB和近红外成像捕捉微小缺陷的相机。
  • 您需要由超高速工业数据接口支持的可靠高速性能。
  • 您期望凭借先进的多光谱CMOS技术,在全速运行下获得卓越的图像质量。
  • 您重视直观工具、标准接口和顺畅工作流程兼容性带来的无缝系统集成。

// 福利一览

allPIXA evo CXP 完美适用于半导体检测、PCB检测、AOI及质量控制等对亚像素缺陷检测要求严苛的应用场景。

  • 凭借RGB、单色及RGB+单色多线CMOS传感器实现卓越性能 
  • 创新系统设计采用尖端算法实时捕捉与处理图像,生成卓越画质
  • 多闪光功能可在单次扫描中提供多达四张图像(例如明场和暗场)
  • 在Windows或Linux系统下快速实现相机控制与高速图像采集

// 功能

  • 分辨率:8k至32k像素 
  • 传感器:多线CMOS传感器
  • 色度:单色与彩色 
  • TDI:单色最高4倍TDI,RGB模式2倍TDI 
  • 行速率:最高100千赫兹 
  • 触发方式:帧触发与行触发(通过CXP触发)选项,含可变编码器输入
  • 图像处理:色彩校正矩阵实现优化彩色图像呈现
  • 多相机同步:多相机完美帧同步与行同步 
  • 多闪光功能:在单次曝光中捕捉多种照明条件下的多帧图像

// 适用于各种应用场景的理想配件

我们提供多种工业级配件,以满足您的应用需求。

  • 对准适配器:快速精准对齐所有线扫相机
  • 接口线缆:多种长度可选,支持拖链环境,配备螺纹锁扣
  • 触发器与I/O接口线:两种长度规格,均配备螺纹锁紧装置

// 完美连接——得益于强大的软件

为便于集成,该相机提供兼容GenICam的图形工具(GCT)和用户友好的软件开发工具包(SDK)。这使得在Windows或Linux系统下能够快速实现相机控制和高速图像采集。

GenicamLogo

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)