allPIXA pro
高灵敏度线扫相机
allPIXA pro是一款基于CCD技术的彩色线扫相机,它将高灵敏度CCD传感器的卓越成像品质与高速性能及顶级可靠性完美融合。凭借高达50 kHz的最大行扫描速率,该相机以超出客户预期的品质与灵活性著称。其三线性CCD传感器技术可实现出色的色彩还原能力,适用于胶印、标签印刷、柔版印刷及喷墨印刷领域的在线印刷检测。
最快、最强大的彩色线扫相机
享受CCD传感器带来的最佳色彩品质
- 高灵敏度三线性CCD传感器
- 标准配置下扫描速率高达50千赫兹
- 连续白平衡
- 10微米大尺寸CCD像素,呈现最佳图像质量
为您的愿景而生
allPIXA pro 是您的理想相机选择,如果:
- 您正在寻找一款快速强大的CCD线扫相机,用于高速检测。
- 您需要始终如一的卓越图像质量,配合精准同步与准确缺陷检测。
- 您需要一款紧凑可靠的相机,在提升性能的同时保留值得信赖的allPIXA功能。
- 您重视直观控制、自动化数据处理及成熟系统兼容性带来的无缝集成体验。
// 产品优势
allPIXA pro三线性CCD彩色线扫相机融合了高灵敏度CCD传感器的卓越成像品质、高速性能与一流可靠性。
- 卓越画质:高灵敏度三线性CCD传感器,配备10微米大像素及每色通道14位A/D转换
- 超高扫描性能:标准配置下扫描速率高达50千赫,OEM版本可达104.5千赫
- 卓越色彩精度:支持连续白平衡、多组色彩转换矩阵(CCM)、内置伽马校正及带独立色彩权重的灰度图像输出
// 功能
- 高灵敏度三线性CCD传感器
- 标准配置下扫描速率高达50 kHz(特殊OEM配置下可达104.5 kHz)
- 全同步多通道LED闪光控制
- 内置梯形校正功能,支持相机多角度定位
- 自动在图像内插入机器和相机数据(如时间戳、编码器位置、扫描速度、校验和)
- 亚像素级精度实现对位误差补偿
(专利技术) - 精准多摄像头同步控制
- 可调式相机链时钟
- 灰度图像输出(支持独立色彩权重调节)
- 图形化用户界面,便于参数设置、相机控制与集成
// 色彩质量
- 连续白平衡
- 10微米大尺寸CCD像素,实现最佳图像质量
- 每色通道内置14位A/D转换
- 支持多种色彩转换矩阵(CCM)与偏移量
- 内置伽马校正