产品 // 线扫相机 // 3DPIXA
Allied Vision Logo
3DPIXA family

3DPIXA

3D线扫相机

3DPIXA立体线扫相机将高分辨率线扫技术与GPU加速立体算法完美融合。该相机专为电子、汽车及航空航天行业的高要求表面检测任务而设计,可同时提供高分辨率二维图像与三维数据。

3DPIXA evo back

高精度三维与高分辨率彩色图像

在高速3D与彩色测量中获益于高精度

  • 高速在线二维与三维测量 

  • 卓越大视场与高光学分辨率 

  • 高度分辨率高达0.5微米 

  • 光学分辨率高达5微米 

 

为您的愿景而生

3DPIXA 是您的理想相机选择,如果:

  • 您正在寻找一款独特的立体线扫相机,它融合了高分辨率线扫技术与GPU加速的立体处理能力。
  • 您需要通过精准的3D高度测量实现可靠的微米级缺陷检测。
  • 您需要通过高度和二维位置的精准验证,完成复杂检测与测量任务。
  • 您重视单次采集即可无缝融合3D数据与色彩信息的功能。
  • 您正在开发新一代3D卷材检测应用,要求兼具速度、精度与稳定性。

// 产品优势

该相机可通过单一设备同时获取高分辨率彩色图像与三维高度图。 

  • 高速测量:最高68.4 kHz线扫描频率的在线3D扫描,实现最大吞吐量
  • 超精密分辨率:高度精度达0.5微米,二维分辨率达5微米
  • 丰富数据输出:单次扫描即可获取完整3D数据与彩色图像
  • 灵活照明:支持各类线光源以适应多样化应用场景
  • 无缝集成:提供易用API并兼容标准机器视觉库
  • 大视场:具备卓越大视场与高光学分辨率

// 功能

  • 高速在线3D测量
  • 大视场@高分辨率
  • 高度分辨率高达0.5微米
  • 2D分辨率高达5微米
  • 单次扫描获取3D数据与全彩图像
  • 线扫描频率高达68.4千赫兹(全分辨率下)
  • 灵活适配各类线光源
  • 易于使用的应用程序接口(API)
  • 集成于标准机器视觉库

// 照明

要获得最佳效果,照明至关重要。Allied Vision为各类表面和检测任务提供照明解决方案。3DPIXA与Corona II照明的组合能带来卓越效果。 

// 完美连接——得益于强大的软件

  • Allied Vision 3D-API 用于实时
  • NVIDIA GPU板卡上的3D数据计算(Windows x64)
  • Allied Vision 3D 视图器

// 典型应用

  • 电子产品:线焊BGA检测、PCB检测、陶瓷基板
  • 汽车:连接器引脚、密封表面
  • 食品:烘焙产品的颜色与体积
  • 金属表面检测
  • 高度测量
  • 识别微米级缺陷
  • 高度与二维位置验证
  • (结合3D与色彩)高度与色彩的对应信息
  • 基础设施:路面检测

// 工作温度

3DPIXA相机具备出色的工作温度范围,外壳温度可在0°C至60°C之间稳定运行。凭借优异的热连接性能,即使在高温环境下,3DPIXA相机仍能确保可靠的运行表现。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)