产品 // IP核 // 千兆网视觉 // 千兆网视觉服务器
IPCore pictos AVT  GigE Vision Server 05

千兆网视觉服务器

基于软件的千兆网Vision设备实现

- 兼容千兆网Vision和GenICam的SDK,用于模拟千兆网Vision发射器
- 兼容Windows和Linux操作系统
- 支持X86及ARM32/64架构
- 提供完整源代码

Architecture GigE Vision Server

建筑

GigE Vision服务器软件包用于创建基于软件的GigE Vision设备应用程序。该软件适用于基于软件的GigE Vision仿真或CPU设备(此类应用请参考FPGA IP核),或用于GigE Vision设备的原型开发,尤其适用于对数据速率要求不高的场景。 该软件包支持为Windows或Linux操作系统设计符合千兆网Vision 1.x或2.x标准的设备。由于服务器以完整的C源代码形式交付,可根据需求扩展特定功能。

福利

支持的操作系统

    • Windows(7、8、10、11),64位
    • Linux(已测试环境:Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux),32/64位
DriverWinDSLinux

包含支持

该软件包包含一项支持预算,用于协助您编写自己的应用程序。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)