产品 // 面阵相机 // Goldeye Pro // Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1
Goldeye Pro Double

常规

型号: Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1
产品系列: Goldeye Pro
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Mono
光谱: SWIR, Visible SWIR
光谱范围: 400 nm to 1700 nm
分辨率: 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
传感器型号: Sony IMX993 | InGaAs
传感器架构(材料): InGaAs
快门类型: Global Shutter
传感器尺寸: 9.00 mm ø (Type 1/1.8)
像素尺寸: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

传感器位深度: 10-bit; 12-bit
单色像素格式: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono10Packed, Mono12 (default), Mono12p, Mono12Packed, Mono14, Mono16

时序与增益

最大帧率: 159

I/O与电源

非电气隔离IO: 4 biderectional I/O lines
光电隔离线路: 1 input, 3 outputs
电源供应: 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE
功耗: Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE)

工作条件

工作温度(外壳: 55 °C (max) (housing)

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 78 × 55 × 55
重量: 350 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 256 MByte
非易失性存储器(闪存): 4 KByte

接口

数字接口: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
数据表 (pdf)

Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1

分辨率

2,080 × 1,544 (3.20 MP)

帧率

159 fps

数字接口

5GigE

 

SWIR Logo

Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX993 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)