SHR CXP
工业相机长距离传输的最快标准化接口
SHR系列提供中画幅领域分辨率最高、像素尺寸最大的低噪声CMOS传感器。像素的高品质协调性确保了无可挑剔的成像效果。凭借坚固耐用的热优化外壳与极致精密的传感器结构调整,SHR搭载镜头暗角校正功能,堪称应对最严苛光学任务的理想之选。
优势与亮点
CoaXPress目前是工业相机在长距离传输中采用细线缆的最快标准化接口。工业I/O接口可简化集成过程。
- 卓越的图像质量
- 用户自定义阴影校正
- 用户自定义像素校正
- 四通道CoaXPress-6或CoaXPress-12
- CoaXPress供电
- 集成4通道LED频闪控制器
- 工业级TTL-24V I/O接口(含安全触发功能、可编程逻辑功能、序列器与定时器)、RS232
- M72镜头卡口(FFD 19.55)
- 适用于洁净室