svs seriesimg hr hr t titelbild serie id73 269

HR系列

高分辨率相机实现最大数据速率

HR系列将高分辨率传感器与强大的机器视觉接口相结合,提供高达1.22亿像素的分辨率和最高50 Gbit/s的数据速率。万兆网版本独具热电冷却/加热功能及先进通风系统,确保传感器温度稳定并实现卓越的成像质量。

HR - 速度详情

享受高分辨率下的高速数据传输!

HR系列将高分辨率图像传感器与强大的机器视觉接口相结合。凭借尖端接口技术,HR可实现高达50 Gbit/s的数据传输速率和12200万像素的分辨率。
万兆网版本更实现全球首创:热电冷却/加热技术配合创新通风系统,确保传感器温度绝对稳定,从而提供卓越的图像质量。
  • 高达50 Gbit/s的数据速率与1.22亿像素分辨率
  • 热电冷却(TEC)与加热技术,配合先进的防尘通风系统,实现稳定的传感器温度
  • 支持万兆网Vision、Cameralink、CoaXpress及CoaXPress12接口

为您的愿景而生

HR是您的理想相机选择,如果:

  • 即使配备大尺寸传感器,仍需稳定的成像质量与运行性能
  • 您需要强大的机器视觉接口以处理海量数据
  • 您希望通过M58镜头螺纹实现多用途镜头连接,优化成像任务
  • 您要求高度灵活的相机与闪光灯控制能力

// 高分辨率下最大数据速率

HR系列相机兼具高分辨率与高数据传输速率。精心设计的坚固外壳确保卓越的温度管理,即使配备大尺寸传感器也能保证稳定运行。该系列完美适配最新机器视觉接口(万兆网 Vision、Camera Link、CoaXPress)。

高分辨率传感器在调整图像均匀性时需特别注意。针对高要求光学任务的遮光校正与用户自定义的缺陷像素校正,共同确保出色的线性度、均匀性和低噪声表现。

// 强大功能

  • 索尼、Gpixel、佳能和安森美半导体的CMOS传感器
  • 单色与彩色(拜耳滤色阵列/自动白平衡)
  • 带M58镜头螺纹的机身
  • 至少128MB内置图像存储器,连拍模式(万兆网)
  • 阴影校正、坏点校正
  • ROI、LUT、像素合并、伽马校正、偏移量
  • GenICam与GenTL接口
  • 集成多通道LED闪光控制器
  • 工业级TTL-24V I/O接口,支持RS232通信、安全触发功能及可编程逻辑功能,含序列器
  • 适用于洁净室

// 同类中最紧凑的相机之一

M58镜头螺纹的设计使得几乎所有镜头都能通过适配器(F卡口和EF卡口)连接,并能根据成像任务进行最佳适配。 

IO概念提供可编程IO逻辑、序列器、定时器、安全触发器及集成式4通道LED闪光控制器。该控制器集成于相机的GenICam树结构中,可通过任何GenICam应用程序(如HALCON、MERLIC、MatLab、VisionPro)或SVS-Vistek SDK中的SV-Capture进行控制。

高分辨率特性赋予其极宽广的视场,使HR系列成为光学计量、质量控制及大面积监测等应用的理想选择。HR系列提供万兆网、CoaXPress或Camera Link接口版本。

HR components

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)