产品 // 面阵相机 // HR // HR CXP
hr cxp

HR CXP

最新技术与高速数据传输

HR CXP-6和CXP-12相机搭载了最新的CoaXPress技术,可实现高达每通道12.5 Gbps的极速数据传输速率。这不仅确保了与现有系统的无缝集成,更能实现高分辨率图像的实时捕捉与处理。

HR back CXP6 sRGB

现代、高速且高分辨率的CMOS传感器

CoaXPress的开发旨在应对新一代传感器日益增长的带宽需求。每条线路可传输高达6.25 GBit/s或12.5 GBit/s的数据。SVS-Vistek提供的CoaXPress相机配备四条CoaXPress-6或CoaXPress-12线路,从而实现25 GBit/s或50 GBit/s的数据带宽。

搭载CoaXPress的HR系列配备了现代化的高速高分辨率CMOS传感器。凭借卓越的帧率,HR系列提供了丰富的工业级硬件与软件功能。

  • ROI、LUT、像素合并、偏移量
  • CoaXPress供电
  • 平场校正、阴影校正
  • 坏点校正
  • 集成多通道LED闪光控制器
  • 四通道CoaXPress 
  • 洁净室的理想选择

工业级TTL-24V I/O接口,支持安全触发、可编程逻辑功能、序列器与定时器、RS232

应用领域

application icon

凭借其纤细的长电缆和极高的带宽,CoaXPress为高分辨率和高速CMOS传感器提供了理想的接口。

application icon

在质量保证和工厂工程领域,要求苛刻的应用场景可受益于这种最高分辨率与最高速度的完美结合。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)