人力資源 CXP
最新技術與高速數據傳輸
HR CXP-6 與 CXP-12 相機搭載最新 CoaXPress 技術,可實現每通道高達 12.5 Gbps 的極速數據傳輸。此技術不僅確保與現有系統無縫整合,更能即時擷取與處理高解析度影像。
現代化、高速且高解析度的CMOS感測器
CoaXPress技術的開發旨在應對新一代感測器日益增長的頻寬需求。單條線路最高可傳輸6.25 GBit/s或12.5 GBit/s數據。SVS-Vistek供應的CoaXPress相機配備四條CoaXPress-6或CoaXPress-12線路,從而提供25 GBit/s或50 GBit/s的數據頻寬。
配備CoaXPress的HR系列搭載現代化高速高解析度CMOS感測器。憑藉卓越的幀率表現,HR系列提供廣泛的工業級硬體與軟體功能。
- ROI、LUT、像素合併、偏移量
- CoaXPress供電
- 平場校正、遮蔽校正
- 缺陷像素校正
- 整合式多通道LED閃光控制器
- 四通道 CoaXPress
- 潔淨室的理想選擇
工業級 TTL-24V I/O 介面,配備 SafeTrigger、可程式邏輯功能、序列器與計時器、RS232