HR系列
高解析度相機實現最高資料傳輸速率
HR系列將高解析度感測器與強大的機器視覺介面相結合,提供高達122百萬畫素的解析度及最高50 Gbit/s的資料傳輸速率。其10GigE版本獨具熱電冷卻/加熱功能與先進通風系統,確保感測器溫度穩定並呈現卓越影像品質。
人力資源 - 速度詳情
享受高解析度下的高速數據傳輸!
HR系列將高解析度影像感測器與強大的機器視覺介面完美結合。憑藉尖端介面技術,HR系列可實現高達50 Gbit/s的數據傳輸速率與122百萬畫素的解析度。
10GigE版本更首創全球技術:熱電冷卻/加熱系統與創新通風設計,確保感測器溫度絕對穩定,從而實現卓越影像品質。
- 最高達 50 Gbit/s 的資料傳輸速率與 122 百萬畫素解析度
- 採用先進防塵通風系統的熱電冷卻(TEC)與加熱技術,實現穩定感測器溫度
- 支援10GigE Vision、CameraLink、CoaXpress及CoaXPress12介面
為您的視野而生
若您需要:
- 即使配備大型感光元件,仍需穩定影像品質與運作效能
- 您需要高效能機器視覺介面以處理高數據量
- 您希望透過多功能鏡頭連接(採用M58鏡頭螺紋)優化成像任務
- 您要求高度的相機與閃光燈控制能力及靈活性
// 最高解析度與最大資料傳輸速率
HR系列相機結合高解析度與高速數據傳輸率。精心設計的堅固外殼確保卓越的溫度管理,即使配備大型感測器仍能穩定運作。本系列配備最新機器視覺介面(10GigE Vision、Camera Link、CoaXPress),完美滿足多元應用需求。
高解析度感測器在調整影像均勻性時需特別注意。針對嚴苛光學任務的遮蔽校正與使用者自定義的缺陷像素校正,確保卓越的線性度、均勻性及低雜訊表現。
// 強大功能
- 索尼、Gpixel、佳能及安森美半導體的CMOS感測器
- 單色與彩色(拜耳陣列/自動白平衡)
- 配備M58鏡頭螺紋的機殼
- 至少128 MB內建影像記憶體,連拍模式(10GigE)
- 陰影校正、瑕疵像素修正
- ROI、LUT、像素合併、伽瑪校正、偏移量調整
- GenICam 與 GenTL 介面
- 整合式多通道LED閃光控制器
- 工業級 TTL-24V I/O 介面,具備 RS232、安全觸發功能及可程式邏輯功能、序列器
- 適用於潔淨室環境
// 同級中最緊湊的相機之一
M58鏡頭螺紋的設計理念在於,幾乎所有鏡頭皆可透過適配轉接環(F卡口與EF卡口)連接,並能完美適應您的成像任務需求。
IO概念提供可編程IO邏輯、序列器、計時器、安全觸發器及整合式4通道LED閃光控制器。此控制器整合於相機的GenICam樹狀結構中,可透過任何GenICam應用程式(如HALCON、MERLIC、MatLab、VisionPro)或SVS-Vistek SDK的SV-Capture進行控制。
高解析度實現極寬廣視野,使HR系列成為光學量測、品質控制及大面積監控等應用的理想選擇。HR系列提供10GigE、CoaXPress或Camera Link介面選項。