HR-Serie
Hochauflösende Kameras für maximale Datenrate
Die HR-Serie kombiniert hochauflösende Sensoren mit leistungsstarken Bildverarbeitungsschnittstellen und bietet eine Auflösung von bis zu 122 MP sowie Datenraten von bis zu 50 Gbit/s. Die 10GigE-Version verfügt über eine einzigartige thermoelektrische Kühl-/Heizfunktion und eine fortschrittliche Belüftung für stabile Sensortemperaturen und eine hervorragende Bildqualität.
HR – Geschwindigkeitsdetails
Profitieren Sie von hohen Datenraten bei hoher Auflösung!
- Datenraten von bis zu 50 Gbit/s und Auflösungen von bis zu 122 Megapixeln
- Thermoelektrische Kühlung (TEC) und Heizung mit fortschrittlicher, staubgeschützter Belüftung für stabile Sensortemperatur
- 10GigE Vision-, CameraLink-, CoaXpress- und CoaXPress12-Schnittstellen verfügbar
HR 10 Gigabit Ethernet
HR-Kamera-Verbindung
HR CXP
Für Ihre Vision entwickelt
Die HR ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie auch bei großen Sensoren eine stabile Bildqualität und einen stabilen Betrieb benötigen
- Sie leistungsstarke Bildverarbeitungs-Schnittstellen für hohe Datenmengen benötigen
- Sie Ihre Bildgebungsaufgabe mit einem vielseitigen Objektivanschluss unter Verwendung des M58-Objektivgewindes optimieren möchten
- Sie ein hohes Maß an Kamera- und Blitzsteuerung sowie Flexibilität benötigen
// Hohe Auflösung bei maximaler Datenrate
Die Kameras der HR-Serie kombinieren hohe Auflösungen mit hohen Datenraten. Das aufwendig konstruierte, robuste Gehäuse sorgt für ein ausgezeichnetes Temperaturmanagement, das auch bei großen Sensoren einen stabilen Betrieb gewährleistet. Die HR-Serie ist ideal mit den neuesten Bildverarbeitungs-Schnittstellen (10GigE Vision, Camera Link, CoaXPress) ausgestattet.
Hochauflösende Sensoren erfordern besondere Sorgfalt bei der Einstellung der Bildhomogenität. Die Schattierungskorrektur für anspruchsvolle optische Aufgaben und die benutzerdefinierte Fehlerpixelkorrektur sorgen für hervorragende Linearität, Homogenität und geringes Rauschen.
// Leistungsstarke Funktionen
- CMOS-Sensoren von Sony, Gpixel, Canon und ON Semi
- Monochrom und Farbe (Bayer-Muster / automatischer Weißabgleich)
- Gehäuse mit M58-Objektivgewinde
- Mindestens 128 MB interner Bildspeicher, Burst-Modus (10GigE)
- Schattenkorrektur, Fehlerpixelkorrektur
- ROI, LUT, Binning, Gamma, Offset
- GenICam- und GenTL-Schnittstelle
- Integrierte Multichannel-LED-Blitzsteuerung
- Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit RS232, sicherer Triggerfunktion und programmierbaren Logikfunktionen, Sequenzer
- Geeignet für Reinräume
// Eine der kompaktesten Kameras ihrer Klasse
Das M58-Objektivgewinde wurde so konzipiert, dass fast alle Objektive mit entsprechenden Adaptern (F-Mount und EF-Mount) angeschlossen und optimal an Ihre Bildgebungsaufgabe angepasst werden können.
Das IO-Konzept bietet programmierbare IO-Logik, Sequenzer, Timer, SafeTrigger und einen integrierten 4-Kanal-LED-Blitzcontroller. Der in den GenICam-Baum der Kamera integrierte Controller kann über jede GenICam-Anwendung (z. B. HALCON, MERLIC, MatLab, VisionPro) oder die SV-Capture aus dem SVS-Vistek SDK gesteuert werden.
Die hohe Auflösung ermöglicht ein extrem großes Sichtfeld und macht die HR-Serie ideal für Anwendungen wie optische Messtechnik, Qualitätskontrolle und Überwachung großer Flächen. Die HR ist mit 10GigE-, CoaXPress- oder Camera Link-Schnittstelle erhältlich.