Produkte // Flächenkameras // HR // HR 100GigE
HR 100GigE Overview sRGB

HR 100GigE

Grenzen zwischen Geschwindigkeit und Präzision überwinden

Hohe Auflösung oder hohe Geschwindigkeit? Bislang musste man sich entscheiden. Die HR 100GigE-Serie macht Schluss mit diesem Kompromiss – sie vereint unübertroffene Bildqualität und extremen Datendurchsatz in einer leistungsoptimierten Plattform. Ausgestattet mit den neuesten ultraschnellen Pregius S™-Sensoren von Sony und zuverlässiger RDMA-Streaming-Technologie erfasst die HR 100GigE jedes Detail mit rasender Geschwindigkeit und ermöglicht so schnellere Zyklen der Inspektion ohne Einbußen bei der Genauigkeit.

Zuverlässigkeit für die Zukunft

Profitieren Sie von einem umfangreichen Funktionsumfang und einer hochmodernen Plattform!

  • Ultraschnelle Sony-Sensoren
  • Fortschrittliches thermisches Design
  • Flexible QSFP28-Schnittstelle
  • Zuverlässiges RDMA-Streaming

Für Ihre Vision entwickelt

Die HR 100GigE ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie kompromisslos maximalen Durchsatz benötigen und ultrahohe Auflösung und hohe Bildraten in einer einzigen Kamera kombinieren möchten
  • Sie datenintensive Systeme zur Inspektion aufbauen, bei denen Bildströme mit hoher Bandbreite zuverlässig die Edge-Verarbeitung oder KI-basierte Analysen versorgen müssen, ohne zum Engpass zu werden
  • Ihre Systemarchitektur lange Kabelwege und einen flexiblen Einsatz erfordert, was durch QSFP28-Konnektivität von kurzen Rack-Verbindungen bis hin zu mehreren Kilometern langen Glasfaserverbindungen ermöglicht wird
  • Ihre Anwendung einen stabilen Betrieb erfordert, bei dem ein überlegenes thermisches Design eine Drosselung verhindert und eine konsistente Bildqualität gewährleistet

// Vorteile auf einen Blick

Die HR 100GigE-Serie bietet konkrete Vorteile, die sich direkt in höherer Leistung, größerer Zuverlässigkeit und flexiblerem Systemdesign niederschlagen.

  • Kein Kompromiss zwischen Auflösung und Geschwindigkeit – erfassen Sie ultrahochauflösende Bilder mit hohen Bildraten, um die Genauigkeit der Inspektion und den Durchsatz zu maximieren.
  • Gleichbleibende Leistung unter Last – fortschrittliches thermisches Design verhindert Drosselung und gewährleistet einen stabilen 24/7-Betrieb
  • Flexible Systemintegration – QSFP28-Konnektivität unterstützt Kabellängen von kurzen Rack-Konfigurationen bis hin zu kilometerlangen Glasfaserverbindungen, vereinfacht das Layout und reduziert die Komplexität der Infrastruktur
  • Bereit für datenintensive Verarbeitung – eine nachhaltige Bandbreite von 100 GigE mit zuverlässigem RDMA-Streaming ermöglicht Edge-Verarbeitung und KI-basierte Analysen, ohne dass es zu Systemengpässen kommt.

// Funktionen

  • Auflösung: bis zu 105 Megapixel
  • Sensor: CMOS-Global-Shutter-Sensoren von Sony
  • Bildraten: bis zu 225 Bilder pro Sekunde
  • Gehäuseoptionen: Geschlossenes Gehäuse
  • Objektivanschlussoptionen: Flache Vorderseite, M52-Anschluss, M58-Anschluss oder RF-Anschluss
  • Bildfarben: Monochrom und Farbe
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

// Für anspruchsvolle Temperaturanforderungen

Dank eines fortschrittlichen thermischen Designs unterstützen HR 100GigE-Kameras Betriebstemperaturen von -10 °C bis 60 °C und liefern dabei Datenströme mit voller 100-Gigabit-Geschwindigkeit.

Mit einer guten thermischen Verbindung garantieren HR 100GigE-Kameras einen zuverlässigen Kamerabetrieb auch bei hohen Umgebungstemperaturen.