HR 万兆网
速度与可靠性方面的新标准
HR系列配备先进的万兆网接口和高达6500万像素的分辨率,在速度、可靠性和灵活性方面树立了全新标杆。得益于-T版本中全新的热电冷却技术,即使在温度波动的环境下,这些HR相机仍能提供无可匹敌的稳定图像。
卓越的可靠性与稳定的图像质量
万兆网Vision接口是通过可靠且灵活的基础设施以高于标准千兆网的速度传输未压缩数据的最便捷方式。配备万兆网接口的HR相机凭借其高分辨率CMOS传感器充分利用最大接口带宽,并提供丰富的工业级硬件与软件功能。
全新推出"-T"版本:热电冷却(TEC)与加热功能结合先进的防尘通风系统,确保传感器温度稳定,从而提升可靠性并保持图像质量恒定。
- -T版本专属:TEC技术赋予图像质量极致稳定性
- 万兆网 Vision
- GenICam接口,GenTL驱动程序
- ROI、LUT、像素合并、偏移
- 集成多通道LED闪光控制器
- 工业级TTL-24V I/O接口,含安全触发功能、可编程逻辑功能、序列器与定时器、RS232
- 洁净室应用的理想选择