FXO 25GigE 摄像头采用 180 万像素分辨率与 RDMA 技术,可实现高达 671 fps 的帧率。
25GigE 接口的运用凭借卓越性能特性彻底革新了机器视觉领域。其惊人的带宽支持海量数据传输,这对高分辨率与高速帧率的应用尤为关键。
专为动态工业环境打造
该相机配备RDMA(远程直接内存访问)技术。借助此技术,可将图像数据直接传输至PC的主内存。此举减轻了操作系统和CPU的负担,显著提升了可靠性与性能,并大幅降低延迟/响应时间。由于CPU负担减轻,可执行其他任务。
该技术通过最小化延迟实现近实时图像处理与分析,这对动态工业环境至关重要。
通过固件更新,相机亦可切换至基于GVSP(千兆网视觉流协议)的传统流媒体传输模式。
凭借FXO系列成功的25GigE版本,SVS-Vistek现为该领域提供强大工具。通过采用SFP28光收发器,数据传输距离可达10,000米,特别适用于广阔的工业场地。该设备能无缝集成至现有网络架构,使企业无需大规模硬件改造即可适配新技术,实现成本效益。 FXO 25GigE更以卓越可靠性与坚固耐用的热优化铣削外壳令人瞩目,其精湛工艺确保数据流持续稳定传输。
FXO 25GigE采用仅50×50×100毫米的铣削外壳,堪称全球同类产品中最紧凑的25GigE接口工业相机。
技术亮点:
- 第三代及第四代索尼IMX图像传感器
- GenICam 3.0软件接口
- 25GigE接口
- LUT、像素合并、ROI
- 电学与光学输入
- 最高60°C工作温度
- 集成4通道闪光控制器
- 工业级TTL-24V I/O接口,支持安全触发、逻辑功能、可编程序列器与定时器及RS232接口
- 极高的数据/帧速率
- 多种配件和布线选项
- 支持相机网络及同步方法(PTP)
- 低延迟与抖动
- 电缆长度可达10公里
- 广泛应用于工业与体育领域
- 洁净室环境的理想选择