产品 // 面阵相机 // FXO // FXO 100GigE
FXO 100GigE Overview sRGB

FXO 100GigE

突破速度与精度的界限

高分辨率还是高速率?迄今为止,您只能二选一。FXO 100GigE系列终结了这种取舍——在同一款强力平台上同时实现无与伦比的图像质量和极致数据吞吐量。凭借索尼最新超高速Pregius S传感器和最新RDMA流媒体技术,FXO 100GigE以惊人速度捕捉每个细节,在不牺牲精度的前提下实现更快的检测周期。

FXO 100GigE Back sRGB

为未来而设计的可靠性

尽享丰富功能与先进平台带来的优势!

  • 超高速索尼传感器
  • 先进散热设计
  • 灵活的QSFP28接口
  • 可靠的RDMA流传输

为您的愿景而生:

FXO 100GigE 是您的理想之选,若您需要:

  • 您需要在不妥协的前提下实现最大吞吐量,将超高分辨率与极端帧率融合于单台相机
  • 您的应用场景要求稳定运行,卓越的散热设计可防止降频,确保图像质量始终如一
  • 您的系统布局需要长距离布线与灵活部署,QSFP28接口支持从短机架连接到数公里光纤传输
  • 您正在构建或规划数据密集型检测系统,需确保高带宽图像流可靠传输至边缘处理或AI分析环节,避免成为系统瓶颈

// 福利一览

FXO 100GigE系列提供切实优势,可直接转化为更高性能、更强可靠性及更灵活的系统设计。

  • 分辨率与速度无需取舍——以极高帧率捕捉超高分辨率图像,最大限度提升检测精度与吞吐量
  • 负载下性能稳定——先进散热设计防止降频,保障全天候稳定运行
  • 灵活的系统集成——QSFP28连接支持从短机架配置到数公里光纤链路的多种线缆长度,简化布局并降低基础设施复杂性
  • 数据密集型处理就绪——持续100千兆网带宽可靠支撑边缘处理与AI分析,杜绝系统瓶颈

// 功能

  • 分辨率:最高2450万像素
  • 传感器:索尼CMOS全局快门传感器
  • 帧率:最高661帧/秒
  • 机身选项:封闭式机身
  • 镜头卡口选项:C卡口
  • 图像色彩:单色与彩色
  • 工作温度:-10°C至+60°C

// 适用于苛刻的温度要求

得益于先进的散热设计,FXO 100GigE相机可在-10°C至60°C的工作温度范围内稳定运行,同时提供完整的100千兆比特数据流。通过良好的散热连接,FXO 100GigE相机即使在高温环境下也能确保可靠运行。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)