mini1MGE-FGM4

一般

型號: mini1MGE-FGM4
產品編號: F006094
產品系列: Mini GigE
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
感測器型號: ON Semi LUPA1300-2
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: global-shutter
感測器尺寸: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
像素大小: 14.00 µm × 14.00 µm

像素格式

感測器位深: 8-Bit
單色像素格式: mono8

時序與增益

最大影格率: 506 fps
最大影格率 ROI 模式: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps,
曝光時間: 2 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input,
電源供應: 10.5 to 30VDC
功耗: External: 7.5 W (typical)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 99 × 63 × 63
防護等級: IP30
鏡頭接口: FG-Mount
重量: 330 g

介面

數位介面: gige
介面連接器: (RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

增益模式: Digital, Analog
影像控制功能: FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc
數據表 (pdf)

mini1MGE-FGM4

解析度

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

影格率

506 fps

數位介面

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.