회사 // 뉴스
mik blog eosens95 fron back id7 518

고해상도 고속 카메라

04/07/2025 | 제품 소식

SVS-Vistek은 해상도 설정에 따라 초당 20만 프레임 이상 촬영이 가능한 신형 모델로 Mikrotron EoSens 고속 카메라 시리즈를 확장합니다. Mikrotron EoSens9.5는 적층 제조, 용융욕 모니터링, 연삭 또는 밀링 공정, 스포츠 및 엔터테인먼트 응용 분야, 전자 제품 생산, 심지어 국방 업무에 이르기까지 극도로 빠른 과정의 분석에 새로운 가능성을 제공합니다.

Mikrotron EoSens9.5는 SVS-Vistek의 고속 카메라 포트폴리오에 새롭게 추가된 제품입니다. 이 카메라는 Luxima의 통합 LUX9506V3 센서를 탑재하여 6.5µm 픽셀을 구현하며, 후속 분석을 위한 고속 공정의 글로벌 셔터 촬영을 가능하게 합니다. 사용자는 각 작업의 특정 요구 사항에 맞게 촬영 속도를 조정할 수 있습니다. EoSens9.5는 4096 x 2304 형식의 9.5메가픽셀 풀 해상도를 활용하여 초당 509프레임을 촬영할 수 있습니다. 관심 영역(AOI)을 1280 x 864로 축소할 경우, 고속 모드에서 초당 4,240프레임의 속도로 작동합니다. 극히 빠른 과정이 필요한 레이저 응용이나 입자 영상 속도계(PIV) 작업 시에는 관심 영역을 추가로 축소하여 더 높은 프레임 속도를 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 128 x 128 픽셀 해상도에서는 71,581fps를, 128 x 24 픽셀 해상도에서는 225,000fps의 프레임 속도에 도달할 수 있습니다.

Mikrotron EoSens9.5를 이용한 고속 촬영 시 상당량의 데이터가 생성됩니다. 이 데이터는 4채널을 갖춘 CXP12 인터페이스를 통해 평가용 컴퓨터로 전송됩니다. 검증된 Mikrotron EoSens 플랫폼의 최신 세대는 플랫 프론트 및 M58 렌즈 연결은 물론 C-마운트 렌즈용 어댑터 사용을 위해 설계되었습니다.

이미지 획득 및 전송 분야의 선진적인 성능 덕분에 Mikrotron EoSens9.5는 적층 제조, 용융 풀 모니터링, 연삭 또는 밀링 공정, 스포츠 및 엔터테인먼트 애플리케이션, 전자 제조, 심지어 방위 산업 분야 등에서 흔히 접하는 극히 빠른 공정 분석에 이상적인 솔루션입니다.