allPIXA neo - 4K 및 6K 해상도를 지원하는 새로운 멀티스펙트럼 카메라
Allied Vision은 자사의 명성 높은 다중 스펙트럼 카메라 제품군인 allPIXA 시리즈의 최신 모델, allPIXA neo를 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다. 고속 및 고성능 애플리케이션을 위해 설계된 allPIXA neo는 4K 및 6K 해상도로 놀라운 이미지를 포착하는 컴팩트한 고성능 카메라입니다. 최첨단 쿼드선형 CMOS 센서를 탑재한 이 카메라는 RGB, 모노, NIR 이미지를 동시에 제공하여 다양한 산업 분야의 고급 검사 작업에 이상적입니다. 웹 검사든 제조든, allPIXA neo의 다용성과 확장성은 기존 시스템에 원활한 통합을 보장하며, 진화하는 산업 요구에 대비한 미래 지향적 솔루션을 제공합니다.
allPIXA neo는 10 GigE 및 CoaXPress 인터페이스를 포함한 인상적인 기술 사양을 자랑하며, 비교할 수 없는 속도와 유연성을 제공합니다. 컬러 촬영 시 최대 105kHz, 모노 촬영 시 최대 300kHz의 캡처 속도로 까다로운 환경에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 7µm 및 5µm 픽셀 크기의 4k 및 6k 해상도로 제공되어 다양한 애플리케이션 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 최대 4개의 라인을 동시에 캡처할 수 있는 능력은 고품질 컬러 이미지와 함께 추가적인 모노 또는 NIR 이미지를 보장하여 정밀도와 디테일을 향상시킵니다. allPIXA neo는 단순한 카메라가 아닌, 현대 산업 이미징의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계된 포괄적인 솔루션으로 탁월한 성능과 신뢰성을 약속합니다.
카메라 개요:
- 4096 또는 6144 픽셀 CMOS 멀티라인 센서
- 두 가지 픽셀 크기: 7µm 또는 5µm
- 10 GigE (10GBase-T) 또는 2 x CoaXPress (CXP-12) 인터페이스
- 고속: 컬러 최대 105kHz, 모노 최대 300kHz
- PoE 및 PoCXP(Power over GigE 또는 CoaXPress) 지원
- 모노, RGB 및 RGB+NIR용 카메라 모델 제공
- 입력 신호에 대한 구성 가능한 전압 범위
- 다양한 광학 마운트: M42, F-마운트 및 TFL-마운트