Allied Vision, 차세대 비전 애플리케이션을 위한 오픈 스마트 카메라 'Alecs' 출시
앨라이드 비전(Allied Vision)은 머신 비전 애플리케이션을 위한 유연성과 성능을 재정의하는 오픈 스마트 카메라 'Alecs'를 출시합니다. 앨라이드 비전의 검증된 Alvium 카메라 플랫폼과 엔비디아® 제트슨 오린™ NX 16GB 시스템 온 모듈(SoM)을 결합한 Alecs는 개발자와 시스템 통합업체에게 카메라에 직접 AI 기반 이미지 처리 및 컴퓨터 비전 애플리케이션을 배포할 수 있는 강력하고 커스터마이징 가능한 하드웨어 기반을 제공합니다.
고정된 기능을 가진 기존의 '폐쇄형' 스마트 카메라와 달리, Alecs는 오픈 플랫폼으로 설계되었습니다. 리눅스 기반 보드 지원 패키지(BSP), 통합 복구 모드, Euresys의 Open eVision 라이브러리와의 호환성을 통해 사용자는 자유롭게 자체 소프트웨어를 개발하고 실행할 수 있어, Alecs를 물체 감지, 추적, 분류 또는 기타 고급 머신 러닝 작업에 맞춤형 솔루션으로 변환할 수 있습니다.
부품을 넘어선 비전 혁신 플랫폼
Alecs는 컴퓨터 비전 솔루션의 신속한 개발 및 배포를 위한 완벽한 온보드 환경을 제공합니다. 산업용 등급 IP67 하우징은 까다로운 환경에서도 안정적인 작동을 보장하며, 온보드 이미지 최적화는 우수한 화질을 보장합니다. 통합된 Vimba X 기반 보드 지원 패키지(BSP)는 안전한 카메라 상태를 유지하고 소프트웨어 통합을 간소화합니다.
개발자는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:
- 가속화된 설계 도입 프로세스를 통한 빠른 시장 출시
- Allied Vision의 미래 대비형 Alvium 플랫폼과 NVIDIA의 선도적인 AI 모듈을 기반으로 한 신뢰성
- 소프트웨어 맞춤화 및 센서 통합의 유연성
- 가혹한 환경에서의 장기 운영을 위한 산업용 견고성
Allied Vision의 Alecs 제품 라인 담당 제품 매니저인 Vincent Krull은 "Alecs는 애플리케이션 엔지니어에게 비전 플랫폼을 제공하여, 특정 요구사항과 애플리케이션에 맞춤화된 개별 솔루션을 개발하고 AI 알고리즘을 실행할 수 있도록 지원합니다"라고 말했습니다. "Alecs가 산업 현장에서 이미징 및 AI 기술을 워크플로우에 통합하는 방식을 획기적으로 개선할 것이라고 믿으며, 고객이 이를 통해 창출할 혁신적인 솔루션이 기대됩니다."
Alecs에는 Open eVision 이미지 분석 라이브러리가 사전 설치되어 있으며, 30일 무료 체험이 가능해 사용자가 즉시 고급 이미지 처리 도구를 활용할 수 있습니다.
사용 가능한 모델 및 사양
| 카메라 모델 | 센서 | 해상도 | 프레임 속도 | 광학 포맷 | 셔터 모드 |
| Alecs LXB-G1-510m/c | 소니 IMX548 | 5 MP (2464 × 2064) |
81 fps | 1/1.8 | 글로벌 |
| Alecs LXB-G1-1242m/c | 소니 IMX545 | 12 MP (4128 × 3008) |
40 fps | 1/1.1 | 글로벌 |