고급 SWIR 이미징: Allied Vision, 5GigE Goldeye Pro 카메라 시리즈 출시
Goldeye Pro 시리즈 출시와 함께, Allied Vision은 5GigE 인터페이스를 탑재하고 향상된 정확성과 신뢰성을 위한 탁월한 화질을 제공하도록 설계된 차세대 단파 적외선 카메라를 선보입니다. Goldeye Pro G5-530 SWIR TEC1 및 Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 카메라는 처리량, 화질 및 성능을 개선하여 SWIR 이미징을 한 단계 발전시켰습니다. 이들은 Allied Vision의 포괄적인 SWIR 포트폴리오의 최신 제품으로, 산업, 과학 및 의료 분야의 다양한 응용 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
Goldeye Pro 카메라 시리즈는 400nm에서 1,700nm까지 감지 가능한 소니 IMX992/993 SenSWIR 센서의 TEC 버전을 탑재하고 있으며, 5 GigE 인터페이스 덕분에 향상된 처리량과 빠른 이미지 전송 속도를 제공하여 정밀성과 신뢰성이 요구되는 까다로운 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다. 동시에, 이 카메라는 열전 냉각기(TEC)를 통해 효과적인 센서 온도 안정화를 유지하여 높은 프레임 속도에서 탁월하고 재현 가능한 화질과 비교할 수 없는 디테일을 보장합니다.
탁월한 화질을 위한 내장형 이미지
보정 기능 카메라는 자동 또는 수동 제어 열전 냉각(TEC1), 암전류 억제, 자동 적응형 비균일성 및 불량 픽셀 보정 등 우수한 화질을 위한 고급 기능을 탑재했습니다. 또한 최고 수준의 동적 범위를 달성하기 위한 12비트 및 10비트 센서 판독 모드를 지원합니다. 또한 Goldeye Pro 카메라는 프레임 속도 향상 및 대역폭 사용 최적화를 위한 관심 영역 제어, 대비 향상을 위한 룩업 테이블, 감도 향상을 위한 디지털 비닝 및 게인 제어 기능을 제공합니다. 더불어 간편한 카메라 설정을 위한 다중 사용자 세트가 지원됩니다.
Goldeye Pro 카메라 시리즈의 장점으로는 동적 환경에서도 재현 가능한 이미징 결과를 위한 효율적인 센서 냉각이 포함됩니다. 이를 통해 3.45µm 픽셀을 가진 IMX992 센서의 최대 5.32MP 해상도를 지원하여 상세하고 정확한 이미징을 구현합니다. Goldeye Pro 카메라의 고급 기능과 탁월한 화질은 고성능 SWIR 이미징이 필요한 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.
Allied Vision의 수석 제품 부문 매니저인 Jens Hashagen은 "Goldeye Pro 카메라 시리즈가 Vision Systems Design China가 수여하는 VSD China Innovators Awards에서 동상을 수상하게 되어 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다. "이번 수상은 고품질 SWIR 이미징과 미래 지향적 혁신에 대한 우리의 지속적인 노력을 반영합니다. 우리는 첨단 기술을 활용하여 SWIR 이미징 분야의 현실적 과제를 해결합니다. Goldeye Pro 시리즈는 고객 중심 접근 방식을 구현하여 고객의 기대를 뛰어넘는 탁월한 이미징 결과를 제공합니다."
Goldeye Pro 카메라 모델 개요
| 카메라 모델 | 센서 모델 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 크기 | 광학 포맷 | 냉각 전력 |
| Goldeye G5-530 VSWIR TEC1 | TEC이 장착된 Sony IMX992 SenSWIR (IMX992AABA) | 2592 × 2056 5.3 MP |
115 fps | 3.45 μm | 1/1.4형 | ΔT=30K (일반) |
| Goldeye G5-320 VSWIR TEC1 | TEC이 장착된 Sony IMX993 SenSWIR (IMX993AABA) | 2080 × 1544 3.2 MP |
159 fps | 3.45 μm | 1/1.8형 | ΔT=30K (일반) |