회사 // 뉴스
svs news shr front und back srgb 02 id416 319

245.8메가픽셀로 고정밀 검사 수행

04/07/2025 | 제품 소식

SVS-Vistek의 신형 shr811 산업용 카메라는 극도로 높은 정확도가 요구되는 시나리오와 대규모 영역 검사에 이상적인 솔루션입니다. 이 카메라는 245.8메가픽셀의 고해상도와 4채널의 견고한 CoaXPress-12 인터페이스를 갖추어, 최고의 정밀도와 디테일이 요구되는 까다로운 애플리케이션에 최적의 선택입니다.

19,200 x 12,800 픽셀 해상도는 어떠한 오류도 쉽게 감지할 수 있도록 보장합니다. SVS-Vistek은 대형 픽셀 구조와 최고 해상도를 통합한 shr811을 출시하며 SHR 카메라 시리즈를 확장하고 있습니다. 이로써 가장 까다로운 요구 사항을 가진 애플리케이션에서도 탁월한 화질을 보장합니다. 흑백 및 컬러 버전으로 제공되는 shr811은 웨이퍼, 태양광 패널, 디스플레이의 정밀 검사 및 대형 표면 검사와 같은 애플리케이션에 특히 적합합니다.

SVS-Vistek shr811은 소니의 IMX811 롤링 셔터 CMOS 센서를 사용하여 탁월한 해상도와 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 견고하고 열적으로 최적화된 하우징 내에 극도의 정밀도로 위치 조정됩니다. 결함 픽셀 보정과 같은 고급 이미지 최적화 기능은 카메라에서 노이즈 없는 이미지를 보장합니다. M72 렌즈 마운트는 다양한 적합한 렌즈의 연결을 용이하게 합니다.

경제적이면서도 고성능인 CoaXPress-12 인터페이스는 4개의 연결 단자를 통해 초당 최대 12.4 풀 프레임의 지연 없는 데이터 전송과 긴 데이터 라인을 사용해도 우수한 지연 시간을 제공합니다. 이 카메라는 갈바닉 인터페이스 절연, 시퀀서, 통합 다중 채널 LED 조명 제어 기능을 갖춘 포괄적인 I/O 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 자동 및 수동 화이트 밸런스, AOI 및 LUT, 비닝, 내부 쉐이딩 보정, PoCXP(Power Over CoaXPress) 등 광범위한 기능을 포함하여 현장 적용에서 안정적이고 일관된 결과를 보장하는 포괄적인 옵션을 사용자에게 제공합니다. shr811의 탁월한 기술적 특징들은 디스플레이 검사 등 가장 까다로운 광학 작업에도 완벽한 선택이 될 수 있도록 합니다.

기술적 하이라이트

  • 뛰어난 화질
  • 높은 다이나믹 레인지
  • 픽셀 간 탁월한 조화
  • 롤링 셔터 및 글로벌 셔터 CMOS 센서
  • 사용자 정의 렌즈 쉐이딩 보정
  • 슈미트 트리거, 디바운서를 통한 신호 보안
  • 산업용 I/O 개념: 최대 24V 신호 전압, RS232, 갈바닉 절연 입력
  • 통합된 다중 채널 LED 스트로브 컨트롤러
  • 시퀀서 - 최대 16개 간격
  • GenICam 인터페이스
  • 클린룸에 이상적
  • CoaXPress 전용 기능
  • 듀얼 및 쿼드 CoaXPress-12 또는 CoaXPress-6으로 작동 가능
  • CoaXPress를 통한 전원 공급