一般
| モデル: | Goldeye G-008 SWIR Cool TEC1 |
| 製品シリーズ: | Goldeye G |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR |
| スペクトル範囲: | 900 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 320 × 256 (0.08 MP) |
| センサーモデル: | Progressive scan 0.08 MP |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1) |
| ピクセルサイズ: | 30.00 µm × 30.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 14-bit |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 344 fps |
| 露光時間: | 6 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output |
| 特定の非絶縁線: | 115 000 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 光絶縁線: | 1 Input, 2 Outputs |
| 電源: | 10.8 V to 30.0 V or via PoE |
| 消費電力: | 10.7 W (at 12 VDC), <12.95 W (PoE) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 90 × 80 × 80 |
| 重量: | 790 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 262 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Goldeye G-008 SWIR Cool TEC1
Goldeye G-008 Cool TEC1 - High-performance high-speed QVGA InGaAS camera
| 解像度 | 320 × 256 (0.08 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 344 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
The Goldeye G-008 Cool TEC1 is the fastest QVGA resolution short wave infrared camera with GigE Vision interface that is optimized for scientific grade applications often requiring long exposure times. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can b
Do you have any questions? We are here to help.