exo542MGE

一般

モデル: exo542MGE
製品コード: F002168
製品シリーズ: EXO GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 5,320 × 3,032 (16.10 MP)
センサーモデル: Sony IMX542
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 14.58 × 8.31 mm (16.78 mm, Type 1.1)
ピクセルサイズ: 2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono12packed

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 7 fps
露光時間: 17 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
消費電力: External: 4.5 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 65 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 43 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: K9 - AR coating - 400-850nm
IP等級: IP40
レンズマウント: C-Mount
重量: 143 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)
ビジョン規格: GigE Vision

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo542MGE

解像度 5,320 × 3,032 (16.10 MP)
フレームレート 7 fps
デジタルインターフェース Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.