exo gige

一般

モデル: exo264CGE
製品コード: F002185
製品シリーズ: EXO GigE
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 2,448 × 2,048 (5.00 MP)
センサーモデル: Sony IMX264
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: global-shutter
センサーサイズ: 8.45 × 7.07 mm (11.01 mm, 11.1mm (Type 2/3))
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12packed

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 71.5 dB
SNR: 39.5 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 24.5 fps
最大フレームレート(バースト): 36 fps
露光時間: 28 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
消費電力: External: 4.5 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 43 × 50 × 50
IP等級: IP40
レンズマウント: C-Mount
重量: 138 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)

FW機能 - 画像制御

露光モード: Manual, Auto, External
ゲインモード: Auto, Manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
カメラ制御機能: PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo264CGE

解像度

2,448 × 2,048 (5.00 MP)

フレームレート

24.5 fps

デジタルインターフェース

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.