一般
| モデル: | EoSens9.5MCX12-M58 |
| 製品コード: | F006223 |
| 製品シリーズ: | EoSens CoaXPress-12 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 380 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
| センサーモデル: | Luxima LUX9506 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2) |
| ピクセルサイズ: | 6.50 µm × 6.50 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono10, mono12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 503 fps |
| 最大フレームレート ROIモード: | 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps, |
| 露光時間: | 2 µs to 40.00 ms |
| ゲイン: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源: | Power over CoaXPress only |
| 消費電力: | 21 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -10 °C to 60 °C |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 57 × 80 × 80 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | M58x0.75 |
| 重量: | 630 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-12 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | (micro-BNC) |
| ビジョン規格: | CoaXPress 2.0 |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | external |
| ゲインモード: | digital, analog |
| 画像制御機能: | roi, mirror-image, dpc, shading-correction |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | external, trigger-over-cxp |
EoSens9.5MCX12-M58
| 解像度 | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 503 fps |
| デジタルインターフェース | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.