Allgemein
| Modell: | EoSens9.5MCX12-M58 |
| Produktcode: | F006223 |
| Produktserie: | EoSens CoaXPress-12 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 380 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
| Sensormodell: | Luxima LUX9506 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2) |
| Pixelgröße: | 6.50 µm × 6.50 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| Monochrome Pixelformate: | mono8, mono10, mono12 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 503 fps |
| Max. Bildrate ROI-Modi: | 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps, |
| Belichtungszeit: | 2 µs to 40.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O-Anschluss: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Stromversorgung: | Power over CoaXPress only |
| Stromverbrauch: | 21 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -10 °C to 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 57 × 80 × 80 |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M58x0.75 |
| Gewicht: | 630 g |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | cxp-12 with 4 connections |
| Schnittstellenanschluss: | (micro-BNC) |
| Vision-Standard: | CoaXPress 2.0 |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | external |
| Verstärkungsmodi: | digital, analog |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, mirror-image, dpc, shading-correction |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | external, trigger-over-cxp |
EoSens9.5MCX12-M58
| Auflösung | 4,096 × 2,304 (9.50 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 503 fps |
| Digitale Schnittstelle | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.