EoSens2.0CCX12-CM

一般

モデル: EoSens2.0CCX12-CM
製品コード: F006009
製品シリーズ: EoSens CoaXPress-12
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
センサーモデル: Luxima Lux19HS
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, Type 4/3)
ピクセルサイズ: 10.00 µm × 10.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer10

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 2247 fps
最大フレームレート ROIモード: 1920 x 1080 | 2247 fps, 1024 x 768 | 3152 fps, 640 x 480 | 5020 fps, 128 x 128 | 18177 fps, 1920 x 8 | 170578 fps, x | 170575 fps,
露光時間: 2 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 13 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 65 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 55 × 80 × 80
フィルター/保護ガラス: UV/IR Filter
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 500 g

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: digital, analog
画像制御機能: roi, mirror-image

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external, trigger-over-cxp

EoSens2.0CCX12-CM

解像度 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
フレームレート 2247 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.