Produkte // Flächenkameras // EoSens // EoSens2.0CCX12-CM
EoSens2.0CCX12-CM

Allgemein

Modell: EoSens2.0CCX12-CM
Produktcode: F006009
Produktserie: EoSens CoaXPress-12
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Sensormodell: Luxima Lux19HS
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, Type 4/3)
Pixelgröße: 10.00 µm × 10.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer10

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 2247 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 1920 x 1080 | 2247 fps, 1024 x 768 | 3152 fps, 640 x 480 | 5020 fps, 128 x 128 | 18177 fps, 1920 x 8 | 170578 fps, x | 170575 fps,
Belichtungszeit: 2 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 13 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 65 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 55 × 80 × 80
Filter-/Schutzglas: UV/IR Filter
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 500 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: digital, analog
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: external, trigger-over-cxp

EoSens2.0CCX12-CM

Auflösung 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Bildrate 2247 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.