一般
| モデル: | EoSens3.0MCX5-CM |
| 製品コード: | F006017 |
| 製品シリーズ: | EoSens CoaXPress-6 |
| ステータス: | Discontinued |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 1,696 × 1,710 (3.00 MP) |
| センサーモデル: | ON Semiconductor LUPA3000 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | global-shutter |
| センサーサイズ: | 13.57 × 13.68 mm (19.27 mm, 1) |
| ピクセルサイズ: | 8.00 µm × 8.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-Bit,10-Bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono10 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 566 |
| 最大フレームレート ROIモード: | 1696 x 1710 | 566 fps, 1280 x 1024 | 1200 fps, 640 x 480 | 4620 fps, 320 x 240 | 14900 fps, 128 x 128 | 42450 fps, x | 225000 fps, |
| 露光時間: | 1 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 2 |
| 電源: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| 消費電力: | External: 7 W (typical) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 57 × 80 × 80 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | C-Mount |
| 重量: | 500 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-6 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | Din1.0//2.3 |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | external |
| ゲインモード: | Analog |
| ホワイトバランスモード: | true |
| 画像制御機能: | FW Features - Image Control |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | External TTL Signal, CXP-Trigger |
EoSens3.0MCX5-CM
解像度
1,696 × 1,710 (3.00 MP)
フレームレート
566 fps
デジタルインターフェース
CXP-6 with 4 connections
Do you have any questions? We are here to help.