一般
| モデル: | EoSens10MCX12-FM |
| 製品コード: | F006025 |
| 製品シリーズ: | EoSens CoaXPress-12 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 350 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 4,608 × 2,176 (10.00 MP) |
| センサーモデル: | Gpixel GSPRINT4510 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3) |
| ピクセルサイズ: | 4.50 µm × 4.50 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono12 |
イメージング性能
| ダイナミックレンジ: | 68.8 dB |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 482 fps |
| 最大フレームレート ROIモード: | 4608 x 2176 | 478 fps, |
| 露光時間: | 1 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| 消費電力: | External: 20 W (typical) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 93 × 80 × 80 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | F-Mount |
| 重量: | 630 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-12 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | (micro-BNC) |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | external |
| ゲインモード: | digital, analog |
| ホワイトバランスモード: | true |
| 画像制御機能: | roi, mirror-image |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | external, trigger-over-cxp |
EoSens10MCX12-FM
| 解像度 | 4,608 × 2,176 (10.00 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 482 fps |
| デジタルインターフェース | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.