一般
| 型號: | EoSens10MCX12-FM |
| 產品編號: | F006025 |
| 產品系列: | EoSens CoaXPress-12 |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 350 nm to 1000 nm |
| 解析度: | 4,608 × 2,176 (10.00 MP) |
| 感測器型號: | Gpixel GSPRINT4510 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3) |
| 像素大小: | 4.50 µm × 4.50 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 8-bit, 12-bit |
| 單色像素格式: | mono8, mono12 |
影像性能
| 動態範圍: | 68.8 dB |
時序與增益
| 最大影格率: | 482 fps |
| 最大影格率 ROI 模式: | 4608 x 2176 | 478 fps, |
| 曝光時間: | 1 µs to 1 s |
| 增益: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定非隔離線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光隔離線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 連接器: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源供應: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| 功耗: | External: 20 W (typical) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 93 × 80 × 80 |
| 防護等級: | IP30 |
| 鏡頭接口: | F-Mount |
| 重量: | 630 g |
介面
| 數位介面: | cxp-12 with 4 connections |
| 介面連接器: | (micro-BNC) |
FW 功能 – 影像控制
| 曝光模式: | external |
| 增益模式: | digital, analog |
| 白平衡模式: | true |
| 影像控制功能: | roi, mirror-image |
FW 功能 – 相機控制
| 觸發模式/同步: | external, trigger-over-cxp |
EoSens10MCX12-FM
| 解析度 | 4,608 × 2,176 (10.00 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 482 fps |
| 數位介面 | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.