New Open eVision Studio
Evaluierungs- und Prototyping-Anwendung (aktualisiert)
- Erstellung komplexer Verarbeitungsabläufe
- Vollständige Unterstützung von Regionen von Interesse (ROIs) und flexiblen Regionen
- Umfassende Konfigurationsoberflächen für Open eVision Tools
- Codegenerierung in C++, C# und Python
- Tool- und Beispielkatalog
- Anbindung an Live-Bildquellen über eGrabber Studio
- Kompatibel mit Windows (10 min), Linux sowie Intel- und ARM-Architekturen
- Kostenlos
Beschreibung
The New Open eVision Studio: The Tool to Learn, Prototype, and Demonstrate Open eVision
Komplexe Bildverarbeitungsabläufe lassen sich über eine grafische Benutzeroberfläche entwerfen. Die Sammlung von Tools spiegelt die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit der Open eVision-Bibliotheken wider. Der der Verarbeitungs-Pipeline entsprechende Quellcode in C++, Python und C# wird automatisch generiert und bietet eine interaktive Dokumentation der Open eVision-API.
Das New Open eVision Studio kann Live-Bildquellen wie eine GigE Vision-Kamera, einen Coaxlink-Framegrabber oder eGrabber-Recorder-Sequenzen verarbeiten. Diese Anwendung ist kostenlos, läuft unter Windows und Linux und ist mit Intel- und ARM-64-Bit-Architekturen kompatibel.
Die aktuelle Version ist eine Vorschau. In kommenden Versionen von Open eVision werden weitere Tools und Funktionen hinzugefügt.
Die aktuelle Version enthält Tools aus den Bibliotheken: EasyDeepOCR, EasySpotDetector, EasyImage, EasyColor, EasyFind, EasyMatrixCode, EasyQRCode, EasyClassify, EasySegment, EasyLocate, EasyGauge, Easy3DLaserLine, EasyObject, EasyBarCode, EasyMatch und Easy3D.
Wichtigste Vorteile
Grafische Gestaltung von Bildverarbeitungs-Pipelines
Komplexe Bildverarbeitungssequenzen können über eine grafische Benutzeroberfläche entworfen werden. Benutzer können grafische Verknüpfungen zwischen den Eingaben und Ausgaben der Werkzeuge erstellen. Viele Open eVision-Datentypen werden unterstützt: Bilder, 3D-Punktwolken, beliebige Regionen usw. Das Diagramm zeigt die Verarbeitungszeit jedes Werkzeugs und die kumulierte Zeit des gesamten Diagramms an.
Ein Werkzeugkatalog, der die Funktionen von Open eVision vorstellt
Alle Bibliotheken, einschließlich derjenigen für Deep Learning und 3D-Verarbeitung, werden in Open eVision Studio als Werkzeuge angezeigt. Der Werkzeugkatalog ist durchsuchbar, und zu jedem Werkzeug wird eine Beschreibung bereitgestellt.
3D-Erfassung und -Verarbeitung
Erfassung von Tiefenkarten mit dem Coaxlink Quad 3D-LLE.
Open eVision Studio lässt sich über eGrabber Studio mit einem Coaxlink Quad 3D-LLE-Framegrabber verbinden. Dieser Framegrabber liefert Live-Tiefenkarten, die mit einer Vielzahl von 3D- und 2D-Werkzeugen weiterverarbeitet werden können: Konvertierung in andere 3D-Formate, Kalibrierung, Filterung, Ausrichtung, Dezimierung …
Umfassende Konfigurationsoberflächen für Open eVision Tools
Für jedes Werkzeug wurden spezielle Konfigurationsfenster entwickelt. Diese Fenster zeigen die verschiedenen Parameter des Werkzeugs an, und sofern möglich, wird eine grafische Ansicht angeboten. Die Ergebnisse werden zudem in einem übersichtlichen Format dargestellt.
Interaktive Codegenerierung für C++, C# und Python
Der Code, der der aktuellen Verarbeitungs-Pipeline und der tatsächlichen Konfiguration des Tools entspricht, wird automatisch und dynamisch generiert. Es werden drei Programmiersprachen unterstützt: C++, C# und Python. Diese Beispielprogramme können direkt verwendet werden, um die in Open eVision Studio entworfene aktuelle Verarbeitungs-Pipeline nachzubilden.
Enthält Beispielprojekte für jedes Tool
In Open eVision Studio steht ein Katalog mit Beispielprojekten zur Verfügung. Diese Projekte veranschaulichen einfache oder komplexere Anwendungsmöglichkeiten der Open eVision Tools. Sie enthalten Beispielbilder und können vom Benutzer an seine spezifischen Anwendungsfälle angepasst werden.
Live-Bildaufnahme über eGrabber Studio
Im New Open eVision Studio können beliebige Quellen wie Coaxlink-Framegrabber, GigE Vision-Kameras oder aufgezeichnete Container verwendet werden. Die Parameter lassen sich dynamisch bearbeiten, und die Änderungen sind sofort in den Open eVision Tools sichtbar. Für die Verwendung von GigE Vision-Kameras oder eGrabber-Recorder-Containern ist keine Lizenz erforderlich.