eVision  EasyDeepOCR

EasyDeepOCR

Deep-Learning-basierte Bibliothek zur optischen Zeichenerkennung

- Tool für industrielle Markierungen wie Seriennummern, Verfallsdaten, Teilenummern ...
- Sehr benutzerfreundlich, einfache API und keine Schulung erforderlich
- Optionale Topologiedefinition zum Herausfiltern irrelevanter Texte
- Fokus auf Textlesbarkeit ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit
- Optionale Optimierung der Verarbeitungs-Pipeline mit wenigen Beispielen
- Läuft auf CPU- und GPU-, Intel- und ARM-Plattformen

Beschreibung

EasyDeepOCR ist eine OCR-Bibliothek der neuen Generation, die sich auf Deep-Learning-Technologien stützt, um die heutigen Herausforderungen beim Lesen von Texten zu bewältigen. Die Erkennung der Texte im Bild und die Erkennung der Zeichen erfolgen vollständig automatisiert. Mithilfe einer Texttopologie können Zeichenmehrdeutigkeiten reduziert und irrelevante Texte herausgefiltert werden. Ein Optimierungsprozess, für den nur wenige Beispiele benötigt werden, kann die Verarbeitung beschleunigen. EasyDeepOCR ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Bibliotheken EasyOCR und EasyOCR2 und kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit erweiterten Funktionen. 

EasyDeepOCR Picture1

Einfache API, dennoch beeindruckende Ergebnisse

Mit einem einzigen „Read“-Aufruf werden alle Texte im Bild erkannt und gelesen. Es sind keine komplexen Konfigurationen mehr erforderlich.

EasyDeepOCR Picture3

Optimieren Sie den Betrieb, um die Verarbeitung zu beschleunigen

Eine Funktion zur Optimierung der Verarbeitungs-Pipeline kann zu einem schnelleren Einlesen führen. Einige Beispielbilder, in der Regel zwischen 1 und 3, müssen vom Benutzer mit Anmerkungen versehen werden. Anschließend wählt EasyDeepOCR die internen Parameter aus, die die Verarbeitungszeit verkürzen.

EasyDeepOCR Picture4

Voll ausgestattetes neues New Open eVision Studio-Tool

Das EasyDeepOCR-Tool im New Open eVision Studio macht alle Funktionen dieser Bibliothek zugänglich. Der Benutzer kann die Topologie auswählen und einige Beispielbilder mit Anmerkungen versehen, um eine Pipeline-Optimierung durchzuführen. Die Einstellungen für die Deep-Learning-Ausführung sind sichtbar, sodass zwischen verschiedenen Geräten (CPU, GPU) und Engines (OpenVINO, TensorRT…) gewählt werden kann.

Topologie-Definition, um sich auf die richtigen Texte zu konzentrieren

Die Topologie definiert das Format des Zieltextes. Die Topologie ist im Zusammenhang mit der industriellen Kennzeichnung sehr praktisch, um sich auf das Verfallsdatum, die Teilenummer oder andere stark formatierte Texte zu konzentrieren. Die Definition der Topologie ermöglicht es dem Benutzer, nur die erforderlichen Texte zu erhalten, und hilft auch bei der Zeichenerkennung, indem sie Mehrdeutigkeiten reduziert.

EasyDeepOCR Picture2

Gute Leistung auf CPU (Intel OpenVINO) und GPU (NVidia TensorRT)

EasyDeepOCR wurde für die Ausführung auf Intel- und ARM-CPUs (dank OpenVINO) und NVidia-GPUs (dank TensorRT) optimiert.

EasyDeepOCR Picture5

New Open eVision Studio

Komplexe Bildverarbeitungssequenzen können über eine grafische Benutzeroberfläche entworfen werden. Die Sammlung von Tools spiegelt die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Open eVision-Bibliotheken wider. Der C++-, Python- und C#-Quellcode, der der Verarbeitungs-Pipeline entspricht, wird automatisch generiert und bietet eine interaktive Dokumentation der Open eVision-API. Das New Open eVision Studio kann Live-Bildquellen wie GigE Vision-Kameras, Coaxlink-Framegrabber oder eGrabber-Recorder-Sequenzen verarbeiten.

Diese Anwendung ist kostenlos, läuft unter Windows und Linux und ist mit Intel- und ARM-64-Bit-Architekturen kompatibel.

eVision Studio2 AVT.png
eVision Studio2 AVT.png

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Input

Monochrome and color images

Minimum text height: 12 pixels

Text line maximum aspect ratio: 20

Number of text lines in image: unlimited

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4191 Open EasyDeepOCR for USB dongle

PC4341 Open eVision EasyDeepOCR

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyDeepOCR