Produkte // Zeilenkameras // allPIXA pro // allPIXA pro 6000px
allPIXApro group CL

Allgemein

Modell: allPIXA pro 6000px
Produktcode: CP000476-6000-W
Produktserie: allPIXA pro Camera Link
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Line scan 2D
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 6,000 × 3 lines
Sensorarchitektur (Material): ccd
Pixelgröße: 10.00 µm × 10.00 µm

Pixelformate

Datenformat: 3× 8/10 Bit color

Timing und Verstärkung

Max. Zeilenrate (Tri-linear): 34 kHz

I/Os und Stromversorgung

I/O-Anschluss: External IO (15 pin D-Sub, female)
Stromversorgung: 12 to 24 VDC
Stromverbrauch: External: 19 W

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 102 × 77 × 100
IP-Klasse: IP50
Objektivanschluss/-anschlüsse: -
Gewicht: 1000 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 4 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: camera link @ 85 mhz full, medium, base
Schnittstellenanschluss: Camera Link (MDR)
Vision-Standard: Camera Link

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual

allPIXA pro 6000px

Auflösung 6,000 × 3 lines
Digitale Schnittstelle Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.