GigE Vision Host-IP Core
GigE Vision Host-IP Core für FPGA
- Kompakt
- Anpassbar
- Kompatibel mit AMD 7 Series (und neuer) und Altera Cyclone 10-Geräten (und neuer)
- Unterstützt Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s bis zu mehr als 10 Gbit/s
- Wird als eigenständiges, voll funktionsfähiges Referenzdesign geliefert
Architektur
GigE Vision ist ein Standard-Kommunikationsprotokoll für Bildverarbeitungsanwendungen, das auf der bekannten Ethernet-Technologie basiert. Es ermöglicht eine einfache Anbindung von GigE Vision-Geräten an PCs, die mit der TCP/IP-Protokollfamilie arbeiten. Allied Vision bietet eine Reihe von IP Cores und ein Entwicklungsframework zum Aufbau von FPGA-basierten Empfängerprodukten unter Verwendung der GigE Vision-Schnittstelle. Aufgrund der Geschwindigkeit von GigE Vision, insbesondere bei Geschwindigkeiten über 1 Gbit/s, erfordern Empfänger eine schnelle FPGA-basierte Implementierung des eingebetteten GigE-Kerns. Der GigE Vision-Kernsatz ist mit Geräten von AMD und Altera kompatibel.
Ressourcenverbrauch
Vorteile
Umfassende Unterstützung für FPGA-Entwicklungskits
Die FPGA-IP Cores von Allied Vision werden als voll funktionsfähige Referenzdesigns auf einem FPGA-Entwicklungskit bereitgestellt. Wir unterstützen eine breite Palette an handelsüblichen Kits von AMD, Altera und Microchip.
Sphinx SDK enthalten
Ein funktionsreiches Software-Toolkit, das die Bausteine für die schnelle und einfache Entwicklung leistungsstarker Videoanwendungen mit minimalem CPU-Ressourcenverbrauch bereitstellt. Dazu gehören auch ein Software Treiber und eine Erfassungsbibliothek für Windows oder Linux sowie Beispielanwendungen, darunter ein GigE Vision/GenICam-kompatibler Viewer.
Multistream-Unterstützung
Die GigE Vision Host IP kann mehrere Datenströme über eine Verbindung empfangen. Dies ist nützlich, um Bilddaten von mehreren Kameras zu erfassen. Beachten Sie, dass es für diesen Anwendungsfall dringend empfohlen wird, Linux auf der eingebetteten CPU auszuführen.
Mitgeliefertes Referenzdesign
Voll funktionsfähiges Referenzdesign: Die FPGA-Lösungen von Allied Vision werden als eigenständiges, voll funktionsfähiges Referenzdesign geliefert, das zusammen mit FPGA-IP-Cores auf einer vereinbarten gemeinsamen Plattform läuft. Dies minimiert die Entwicklungszeit und ermöglicht erstklassige Leistung bei geringem Platzbedarf, während gleichzeitig genügend Flexibilität für die Anpassung des Designs bleibt. Die IP-Cores von Allied Vision sind kompakt und lassen im FPGA genügend Platz für Ihre Anwendung.
Top-Level-Design
Die erste Komponente des IP Cores ist das Top-Level-Design. Es handelt sich dabei um eine Schnittstelle zwischen externer Hardware (Imager, Sensoren, GigE PHY) und der internen Datenverarbeitung des FPGA. Wir liefern dieses Modul als VHDL-Quellcode, der an kundenspezifische Hardware angepasst werden kann.
C-Quellcode für Softwarebibliothek
Die eingebettete GigE Vision-Bibliothek des GigE Vision IP Core kann optional als Quellcode geliefert werden. Dies ist nützlich, um die Funktionalität für selten genutzte optionale GigE Vision-Funktionen zu erweitern oder die Hardwareanforderungen besser anzupassen. Ein zusätzlicher Software Treiber ermöglicht die Verwendung von Linux auf dem Gerät.
GigE-Paket-Dekomponierer
Der GigE Packet De-Composer extrahiert die Video- und Steuerdaten aus dem Paketstrom. Der GigE Packet De-Composer sendet alle GigE Vision-Steuerdaten an das CPU-System und gibt die GigE Vision-Streamingdaten als AXI-Stream aus.
Sphinx GigE Vision Server
Die Lieferung umfasst den Sphinx GigE Vision Server, einen Software-Kamerasimulator. Der Sphinx GigE Vision Server hilft dabei, sich schnell mit dem Design-Ablauf vertraut zu machen, und zeigt, wie die Kommunikation mit Kameras von Drittanbietern funktioniert.
Stream-Verarbeitungsmodul
Als Beispiel für die Videoverarbeitung enthält das Referenzdesign eine einfache Anzeigeeinheit oder ein Musterprüfmodul, das die Verwendung des Videostream-Ausgangs der GigE Packet De-Composer-Einheit demonstriert.
FPGA-integrierte CPU
Ein FPGA-integriertes CPU-Design (MicroBlaze, NIOS, ARM, Risc V) wird für verschiedene nicht zeitkritische Netzwerk- und Konfigurationsaufgaben verwendet. Es implementiert auch das GigE Vision Control Protocol (GVCP). Diese Software ist in C geschrieben und kann vom Kunden erweitert werden.
FMC-Schnittstellenerweiterungen
Um die Funktionalität der verschiedenen Referenzplatinen zu erweitern, bieten wir FMC-Karten für 1G-Ethernet und 10G-Ethernet mit NBaseT-Unterstützung an.