QUAD1.1SMGE-CM16

Allgemein

Modell: QUAD1.1SMGE-CM16
Produktcode: F006129
Produktserie: Quad GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,280 × 864 (1.10 MP)
Sensormodell: Luxima LUX13HS
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
Pixelgröße: 13.70 µm × 13.70 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit
Monochrome Pixelformate: mono8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 2500 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 1280 x 864 | 2500 fps, 1280 x 720 | 3000 fps, 1024 x 768 | 2813 fps, 640 x 480 | 4501 fps, 512 x 512 | 4219 fps, 320 x 240 | 9002 fps, 128 x 128 | 16879 fps,
Belichtungszeit: 1 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 2 x TTL input, 4 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 16-pin LEMO
Stromversorgung: 10 to 30VDC
Stromverbrauch: External: 11 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 120 × 65 × 65
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 500 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: timed, trigger-width, external
Verstärkungsmodi: digital, analog
Weißabgleichmodi: true
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image, dpc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: external

QUAD1.1SMGE-CM16

Auflösung 1,280 × 864 (1.10 MP)
Bildrate 2500 fps
Digitale Schnittstelle Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.