產品 // 區域掃描相機 // 錄影機 // QUAD1.1SMGE-CM16
QUAD1.1SMGE-CM16

一般

型號: QUAD1.1SMGE-CM16
產品編號: F006129
產品系列: Quad GigE
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 1,280 × 864 (1.10 MP)
感測器型號: Luxima LUX13HS
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
像素大小: 13.70 µm × 13.70 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit
單色像素格式: mono8

時序與增益

最大影格率: 2500 fps
最大影格率 ROI 模式: 1280 x 864 | 2500 fps, 1280 x 720 | 3000 fps, 1024 x 768 | 2813 fps, 640 x 480 | 4501 fps, 512 x 512 | 4219 fps, 320 x 240 | 9002 fps, 128 x 128 | 16879 fps,
曝光時間: 1 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 2 x TTL input, 4 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 16-pin LEMO
電源供應: 10 to 30VDC
功耗: External: 11 W (typical)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 120 × 65 × 65
防護等級: IP30
鏡頭接口: C-Mount
重量: 500 g

介面

數位介面: gige
介面連接器: (RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: timed, trigger-width, external
增益模式: digital, analog
白平衡模式: true
影像控制功能: roi, mirror-image, dpc

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: external

QUAD1.1SMGE-CM16

解析度 1,280 × 864 (1.10 MP)
影格率 2500 fps
數位介面 Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.