Allgemein
| Modell: | Prosilica GT 2000NIR |
| Produktserie: | Prosilica GT |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible NIR |
| Auflösung: | 2,048 × 1,088 (2.20 MP) |
| Sensormodell: | CMOSIS/ams CMV2000 NIR |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3) |
| Pixelgröße: | 5.50 µm × 5.50 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 80 % |
| Quanteneffizienz @ 850 nm: | 44 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 53 fps |
| Belichtungszeit: | 25 µs to 122 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 26.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Stromverbrauch: | 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 86 × 53 × 33 |
| Gewicht: | 210 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 128 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 2000NIR
2.2 megapixel NIR enhanced camera for extreme environments
| Auflösung | 2,048 × 1,088 (2.20 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 53 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT2000NIR is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.
Do you have any questions? We are here to help.