產品 // 區域掃描相機 // Prosilica GT // Prosilica GT 2000NIR
Prosilica GT 2000NIR

一般

型號: Prosilica GT 2000NIR
產品系列: Prosilica GT
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible NIR
解析度: 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
感測器型號: CMOSIS/ams CMV2000 NIR
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3)
像素大小: 5.50 µm × 5.50 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 80 %
量子效率 @ 850 nm: 44 %

時序與增益

最大影格率: 53 fps
曝光時間: 25 µs to 122 s
增益: 0.0 dB to 26.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 1 input, 2 outputs
特定非隔離線: 1
光隔離線: 1 input, 2 outputs
電源供應: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗: 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 86 × 53 × 33
重量: 210 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 128 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2000NIR

2.2 megapixel NIR enhanced camera for extreme environments

解析度 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
影格率 53 fps
數位介面 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2000NIR is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.