Allgemein
| Modell: | hr49CCX12 |
| Produktcode: | F004184 |
| Produktserie: | HR CoaXPress |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 7,008 × 7,000 (49.00 MP) |
| Sensormodell: | Gpixel GMAX3265-49 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 22.43 × 22.4 mm (31.7 mm, Type 2.3) |
| Pixelgröße: | 3.20 µm × 3.20 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit, 10-bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer10 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 71 fps |
| Belichtungszeit: | 12 µs to 60 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O-Anschluss: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Stromversorgung: | 10 to 25VDC |
| Stromverbrauch: | External: 18 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -10 °C to 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 76 × 70 × 70 |
| Filter-/Schutzglas: | IR-Cut - 680nm |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M58x0.75 |
| Gewicht: | 420 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | cxp-12 with 4 connections |
| Schnittstellenanschluss: | (micro-BNC) |
| Vision-Standard: | CoaXPress 2.0 |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual, auto, external |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, lut, mirror-image |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | internal, software, external |
| Kamerasteuerungsfunktionen: | User Sets, PWM(4), Sequencer, |
hr49CCX12
| Auflösung | 7,008 × 7,000 (49.00 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 71 fps |
| Digitale Schnittstelle | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.